SB-8EPCD8A8L34SX
-
Conector para cables
1244945
M40, Conector para cables, aplicación: Híbrido, serie: SB, recto largo, apantallado: sí, SPEEDCON, Nº de polos: 4+4+4+PE / 3+N+PE, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión crimpada, rango de diámetro de cable: 20,5 mm ... 26,5 mm, codificación: CAT5, codificación 2, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
| Indicación de pedido: | Contactos engastados, 4 x Ø 0,8 mm, 4 x Ø 1 mm, 5 x Ø 3,6 mm, pedir por separado |
| Indicación de seguridad | |
| Indicaciones de seguridad | ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales. |
| • ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos. | |
| • ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia. | |
| • Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones. | |
| • En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno. | |
| • Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada. | |
| • Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products). | |
| • El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes. | |
| • Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra | |
| • Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Tenga en cuenta los datos técnicos correspondientes. Encontrará los datos: o en el producto o en la etiqueta del embalaje o en la documentación suministrada o en la página web phoenixcontact.com/products seleccionando el producto |
|
| • Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact | |
| • Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje/documentación de Design In del área de descargas de la web del producto en phoenixcontact.com/products. | |
| • No cierre los conectores enchufados con un capuchón. Encontrará el accesorio adecuado en la sección de accesorios del artículo, en phoenixcontact.com/products | |
| • Utilice los conectores solo completamente enchufados y bloqueados. | |
| • Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas. | |
| • Respete el radio de flexión mínimo del cable. Disponga el cable sin forzarlo. | |
| • El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Tipo de producto | Conector circular (lado del cable) |
| Cuerpo aislante | |
| Velocidad de transmisión de datos | 100 MBit/s |
| Codificación | CAT5, codificación 2 |
| Tipo de conexión | Conexión crimpada |
| Tipo de conmutación del contacto | Macho |
| Aplicación | Híbrido |
| Número de polos | 13 |
| Cara de enchufe | 4+4+4+PE / 3+N+PE |
| Altura de montaje | 2000 m (4000 m con 300 V de tensión del sistema según DIN EN 606664-1) |
| Cantidad (Contactos de potencia) | 5 |
| Diámetro de contacto (Contactos de potencia) | 3,6 mm |
| Conductores Sección mín. (Contactos de potencia) | 2,5 mm² |
| Conductores Sección máx. (Contactos de potencia) | 16 mm² |
| Corriente asignada Contacto (Contactos de potencia) | 70 A (en caso de sección de conexión máx.) |
| Tensión nominal Contacto (Contactos de potencia) | 630 V AC (Categoría de sobretensión III/3) |
| 850 V DC (Categoría de sobretensión II/3) | |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Categoría de sobretensiones | III |
| Grado de polución | 3 |
| Cantidad (Contactos de datos) | 4 |
| Diámetro de contacto (Contactos de datos) | 0,8 mm |
| Conductores Sección máx. (Contactos de datos) | 0,5 mm² |
| Corriente asignada Contacto (Contactos de datos) | 3,6 A (en caso de sección de conexión máx.) |
| Tensión nominal Contacto (Contactos de datos) | 50 V AC/DC (Contacto 5 ... 8) |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 1,5 kV |
| Categoría de sobretensiones | II, III |
| Grado de polución | 3 |
| Cantidad (Contactos de señal) | 4 |
| Diámetro de contacto (Contactos de señal) | 1 mm |
| Conductores Sección máx. (Contactos de señal) | 1,5 mm² |
| Corriente asignada Contacto (Contactos de señal) | 8 A (en caso de sección de conexión máx.) |
| Tensión nominal Contacto (Contactos de señal) | 500 V AC/DC (Contacto 1 ... 4) |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 6 kV |
| Categoría de sobretensiones | III |
| Grado de polución | 3 |
| Carcasa | |
| Ejecución | Carcasa de conector para cables |
| Tipo de rosca | M40 |
| Construcción | recto largo |
| Tipo de bloqueo | SPEEDCON |
| Prensaestopas Pg | sin |
| Material carcasa | Piezas giratorias: aleación cobre-zinc (CuZn), piezas de fundición prensada: zinc (GD-Zn) |
| Material conexión por tornillo | CuZn |
| Índice de protección (insertado) | IP68/IP69K |
| Junta | |
| Diámetro exterior del cable | 20,5 mm ... 26,5 mm |
| Material junta | FKM |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 115 °C (ver curva derating) |
| Código de artículo | 1244945 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | ABRCEB |
| GTIN | 4063151411268 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 449,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 366,282 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
KC-88014448/20,00 - Cable híbrido 1627299
-
PROT-M40-PW-IT-IP20 - Capuchón de plástico 1577213
-
SB-10KP0,50-1,50 - Contacto crimpado 1244925
-
SB-36KP1,50-6,00 - Contacto crimpado 1244894
-
SB-36KP6,00-10,00 - Contacto crimpado 1244895
-
SB-36KP16,00 - Contacto crimpado 1244896
-
ST-10KP0,06-1,00 - Contacto crimpado 1243215
-
SH-08KP0,06-0,34 - Contacto crimpado 1244458
-
SH-08KP0,34-0,50 - Contacto crimpado 1244459
-
SM-Z0025 - Codificador de colores 1620558
-
SM-Z0026 - Codificador de colores 1620559
-
SM-Z0027 - Codificador de colores 1620560
Sus ventajas
Transmisión de señales, datos y potencia en tan solo un conector
Interfaz de datos CAT5 para hasta 100 MBit/s
Reducción del tiempo de conexión con bloqueo rápido SPEEDCON
Las codificaciones mecánicas evitan de forma fiable errores al enchufar
Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago