VAL-MS 1000DC-PV-ST/4 - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2
1019121

Protección enchufable de repuesto para combinaciones de descargadores PV de la línea de productos VAL-MS 1000DC-PV-...

Detalles de producto








Productos compatibles

Sus ventajas

Seguridad mejorada gracias al cumplimiento de la norma EN 50539-11
Empalme seguro mediante falleba integrada
Fácil sustitución mediante descargador enchufable
Protección óptima del ondulador gracias al nivel de protección bajo
Cambio selectivo de conectores defectuosos gracias al indicador óptico de diagnóstico
Protección contra inserción errónea mediante conectores y elementos de base codificados