VAL-CP-175-ST
-
Protección enchufable contra sobretensiones tipo 2
2859628
Conector de repuesto para equipo de protección contra sobretensiones VAL-CP con varistor de alta potencia con poca corriente de fuga.
Detalles de producto
| Tipo de producto | Conector de repuesto |
| Clase de ensayo IEC | II |
| T2 | |
| Tipo EN | T2 |
| Sistema de alimentación de corriente IEC | TN |
| TT | |
| Construcción | Módulo para carril de dos piezas enchufable |
| Número de polos | 1 |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | óptico |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tipo de conexión | enchufable |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 11,7 mm |
| Altura | 46,4 mm |
| Profundidad | 56,4 mm |
| Unidad de división | 0,6 UD |
| Color | gris azulado (RAL 7031) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
| Valor CTI del material | 600 |
| Material aislante | PBT-FR |
| Grupo de materiales | I |
| Material carcasa | PBT-FR |
| Pistas de protección | L-PEN |
| L-N | |
| Dirección de actuación | L-N / L-PEN |
| Tensión nominal UN | 120 V AC (TN) |
| 120 V AC (TT) | |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Tensión constante máxima UC | 175 V AC |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs | 20 kA |
| Corriente transitoria máxima Imáx (8/20) µs | 40 kA |
| Resistencia al cortocircuito ISCCR | 25 kA |
| Nivel de protección Up | ≤ 0,85 kV |
| Tensión residual Ures | ≤ 0,85 kV (en In) |
| ≤ 0,75 kV (con 10 kA) | |
| ≤ 0,65 kV (con 5 kA) | |
| ≤ 0,63 kV (con 4 kA) | |
| ≤ 0,57 kV (para 2 kA) | |
| Comportamiento TOV en UT | 240 V AC (5 s / modo estacionario) |
| 240 V AC (120 min / modo de error seguro) | |
| Tiempo de reacción tA | ≤ 25 ns |
| Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel) | 315 A (gG) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m (s. n. m.) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % |
| Choques (en servicio) | 30g (Semisinusoide / 11ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibración (en servicio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Especificaciones UL | |
| Tensión máxima constante MCOV (L-N) | 175 V AC |
| Corriente transitoria nominal In (L-N) | 20 kA |
| Pistas de protección | L-N |
| Tensión nominal | 125 V AC |
| Sistema de distribución de energía | Single phase |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz |
| Tensión de limitación medida MLV (L-N) | 1510 V |
| Tipo SPD | 4CA |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
| Normas/especificaciones | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-11 / UL 1449 |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-11 |
| Observación | 2011 |
| Normas/disposiciones | EN 61643-11 |
| Observación | 2012 |
| Tipo de montaje | en elemento de base |
| Código de artículo | 2859628 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | CL1311 |
| GTIN | 4046356045506 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 43,83 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 43,83 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago