El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PT-IQ-5-HF-12DC-P - Protección enchufable contra sobretensiones
2800796

Protección enchufable contra sobretensiones con indicación de diagnóstico y estado de varios niveles integrada en el módulo para cinco conductores de señal. Para aplicaciones de alta frecuencia. Tensión nominal: 12 V DC

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Supervisión preventiva con el indicador LED de 3 niveles
Integración del mensaje de estado en el sistema de control de la instalación mediante indicación remota agrupada
La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia
Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
Protección máxima para aplicaciones de tecnología de medición, control y regulación gracias a la alta capacidad de derivación