SPC 5/ 3-STCL-7,62 BK - Conector para placa de circuito impreso
1757439

Pictograma línea de productos COMBICON Connectors L
Pictograma sección 6 mm2
Pictograma tipo de conexión Conexión por resorte push-in
Pictograma tipo de embalaje empaquetado en caja

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 6 mm2, color: negro, corriente nominal: 32 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 1, número de polos: 3, familia de artículos: SPC 5/..-STCL, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, disposición de pines: Disposición de pines triple lineal, gancho de sujeción: - sin gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON PC 5, bloqueo: Bloqueo de clip, tipo de sujeción: Pinza de bloqueo Click & Lock, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
El sistema Click and Lock de bloqueo automático protege frente a una separación no intencionada
Homologación UL para 600 V con las dimensiones más pequeñas