PSPT 2,5/ 4-ST GY CD:2,4 LP:X3 - Conector para placa de circuito impreso
1028655

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: gris, corriente nominal: 16 A, tensión nominal (III/2): 300 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: PSPT 2,5/..-ST, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Variante con codificación e impresión

Detalles de producto









Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
Codificación variable para lograr una alta protección frente a inserciones erróneas
Codificación rápida y sencilla en la primera conexión de los conectores y las carcasas de base
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo