PSPT 2,5/ 2-ST BU CD:1 TP4
-
Conector para placa de circuito impreso
1153311
Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: azul, corriente nominal: 16 A, tensión nominal (III/2): 300 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 2, número de filas: 1, número de polos: 2, número de conexiones: 2, familia de artículos: PSPT 2,5/..-ST, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Variante con codificación e impresión
Detalles de producto
| Familia de productos | PSPT 2,5/..-ST |
| Construcción | Estándar |
| Número de polos | 2 |
| Paso | 5 mm |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de filas | 1 |
| Número de potenciales | 2 |
| Propiedades | |
| Corriente nominal IN | 16 A |
| Tensión nominal UN | 300 V |
| Resistencia de contacto | 1,5 mΩ |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 300 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 4 kV |
| Tensión de dimensionamiento (III/2) | 300 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 4 kV |
| Tensión nominal (II/2) | 600 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2) | 4 kV |
| Tecnología de conexión | |
| Sección nominal | 2,5 mm² |
| Tipo de conexión del contacto | Hembra |
| Bloqueo | |
| Sistema de bloqueo | sin |
| Tipo de montaje | sin |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| Dirección de conexión Conductor/placa de circuito impreso | 0 ° |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 0,34 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Calibre macho a x b / Diámetro | 2,8 mm x 2,0 mm / 2,4 mm |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Datos del material - contacto | |
| Observación | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material contacto | Aleación de Cu |
| Características de la superficie | estañado galvánicamente |
| Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior) | Estaño (4 - 8 µm Sn) |
| Superficie de metal área de contacto (capa superior) | Estaño (4 - 8 µm Sn) |
| Datos del material - carcasa | |
| Color (Carcasa) | azul (5015) |
| Material aislante | PA |
| Grupo material aislante | I |
| CTI según IEC 60112 | 600 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12 | 850 |
| Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Datos del material: elemento de accionamiento | |
| Color (Elemento de accionamiento) | naranja (2003) |
| Material aislante | PBT |
| Grupo material aislante | I |
| CTI según IEC 60112 | 600 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Paso | 5 mm |
| Anchura [w] | 9,95 mm |
| Altura [h] | 15 mm |
| Longitud [l] | 21,3 mm |
| Observación referente al funcionamiento | Según la norma DIN EN 61984, los conectores COMBICON son conectores sin potencia de conmutación (COC). En caso de un uso conforme a lo prescrito, estos no deben enchufarse ni desenchufarse bajo tensión ni bajo carga. |
| Indicación de seguridad | |
| Indicaciones de seguridad | ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales. |
| • ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos. | |
| • ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia. | |
| • El artículo está previsto como conector macho sin encapsular para el montaje en una carcasa. | |
| • Utilice los conectores solo completamente enchufados. | |
| Conexión de conductores | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Conexión y desconexión repetidas | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba de tracción | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Sección de conductor/tipo de conductor/fuerza de tracción valor nominal/valor real | 0,2 mm² / rígido / > 10 N |
| 0,2 mm² / flexible / > 10 N | |
| 2,5 mm² / rígido / > 50 N | |
| 2,5 mm² / flexible / > 50 N | |
| Fuerzas al enchufar y desenchufar | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Número de ciclos | 25 |
| Fuerza al enchufar por polo aprox. | 13 N |
| Fuerza al desenchufar por polo aprox. | 8 N |
| Resistencia de las rotulaciones | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Polarización y codificación | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Examen visual | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Examen dimensional | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Ensayo de vibraciones | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocidad de barrido | 1 octava/min |
| Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Aceleración | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Prueba de durabilidad | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Tensión de choque soportable a nivel del mar | 4,8 kV |
| Resistencia de contacto R1 | 1,5 mΩ |
| Resistencia de contacto R2 | 1,6 mΩ |
| Ciclos de enchufe | 25 |
| Resistencia de aislamiento Polos contiguos | > 30 GΩ |
| Ensayo climático | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
| Fatiga por corrosión | 0,2 dm3 SO2 en 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
| Esfuerzo térmico | 105 °C/168 h |
| Tensión alterna soportable | 2,21 kV |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (en función de la curva derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 55 °C |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
| Prueba térmica | Grupo de prueba C | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Número de polos probado | 4 |
| Resistencia de aislamiento | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistencia de aislamiento Polos contiguos | > 30 GΩ |
| Ciclos de temperatura | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Grupo material aislante | I |
| Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) | 300 V |
| Tensión transitoria nominal (III/3) | 4 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 3 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (III/3) | 3,2 mm |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2) | 300 V |
| Tensión transitoria nominal (III/2) | 4 kV |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2) | 600 V |
| Tensión transitoria nominal (II/2) | 4 kV |
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
| Código de artículo | 1153311 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1.000 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | ACHADB |
| GTIN | 4063151151485 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2,45 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2,45 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85472000 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002638 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
Codificación variable para lograr una alta protección frente a inserciones erróneas
Codificación rápida y sencilla en la primera conexión de los conectores y las carcasas de base
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago