MSTBP 2,5/15-ST - Conector para placa de circuito impreso
1765904

Pictograma línea de productos COMBICON Connectors M
Pictograma sección 2,5 mm2
Pictograma tipo de conexión Conexión por tornillo con cápsula de tracción
Pictograma forma de sujeción de tornillos Ranura longitudinal
Pictograma tipo de embalaje empaquetado en caja

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 15, número de filas: 1, número de polos: 15, número de conexiones: 15, familia de artículos: MSTBP 2,5/..-ST, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: L Ranura longitudinal, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Permite la conexión de dos cables