GFKC 2,5 HC/ 9-ST-7,62 - Conector para placa de circuito impreso
1183933

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 16 A, tensión nominal (III/2): 630 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 1, número de polos: 9, familia de artículos: GFKC 2,5 HC/..-ST, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: COMBICON MSTB 2,5 HC, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
Paso más grande para requisitos de tensión elevados
Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada