FK-MC 0,5/ 4-ST-2,5 BD:4-1SO - Conector para placa de circuito impreso
1806406

Pictograma línea de productos COMBICON Connectors XS
Pictograma sección 0,5 mm2
Pictograma tipo de conexión Conexión por resorte push-in
Pictograma tipo de embalaje empaquetado en caja

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 0,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 4 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: FK-MC 0,5/..-ST, paso: 2,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: COMBICON FK-MC 0,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada