DFMC 1,5/20-ST-3,5-LR - Conector para placa de circuito impreso
1790661

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: verde, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 40, número de filas: 2, número de polos: 20, número de conexiones: 40, familia de artículos: DFMC 1,5/..-ST-LR, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Inserción en regleta base, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, sistema enchufable: COMBICON DFMC 1,5, bloqueo: Bloqueo Lock and Release, tipo de sujeción: Palanca extractora Lock & Release, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
Optimizados para situaciones de montaje con poco espacio: manejo y conexión de conductores desde un sentido
Enclavamiento automático y aflojamiento intuitivo mediante la palanca de mando Lock and Release de color depositada