TP-S/8 - Conector de comprobación
1767761

tensión Pictograma

Conector de comprobación, tensión nominal: 60 V, corriente nominal: 1,5 A, tipo de conexión: RJ45, Sección de dimensionamiento: 0,5 mm2, color: gris

Detalles de producto