Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras
según la norma centralizada VW-AUDI-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0
Código de artículo
1886346
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Nota
Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta
*****
Clave de producto
DNC532
GTIN
4017918820398
Peso por unidad (incluido el embalaje)
56,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
38,6 g
Número de tarifa arancelaria
85366990
País de origen
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440302
ETIM
ETIM 9.0
EC001132
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
excepciones, si fueran conocida
6(a), 6(a)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)