SPDB 2,5/ 1-L GNYE - Conector
3043213

Conector, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2- 4 mm2, color: amarillo-verde

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conector con posibilidad de puenteo para utilizar con bornes de base
A tal efecto, el conector con conexión por resorte se ensambla a partir de elementos unipolares conforme a la aplicación, directamente in situ
Con los conectores COMBI ST autoconfeccionables, para cada posición de tarea existe una solución que puede realizar el mismo usuario
Comprobado para aplicaciones ferroviarias