CP 2,5-4L - Carcasa de conector
3041956

sección
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Carcasa de conector, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 10 A, número de conexiones: 4, número de polos: 4, tipo de conexión: Conexión crimpada, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, clase de montaje: Montaje por encaje, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Rotulable en todos los puntos de embornaje
Cuatro niveles de paso
Ancho de solo 5,2 mm