CP-H 2,5-4L-PE - Carcasa de conector
3012323

Carcasa de conector, tipo de conexión: Conexión crimpada, profundidad: 31,7 mm, anchura: 5,2 mm, altura: 31,6 mm, número de polos: 4, color: gris

Detalles de producto









Sus ventajas

Rotulable en todos los puntos de embornaje
Con marcado PE
Cuatro niveles de paso
Ancho de solo 5,2 mm