El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

CP-F 2,5-4L-Z - Carcasa de conector
1025503

Carcasa de conector, tipo de conexión: Conexión crimpada, profundidad: 26,5 mm, anchura: 5,2 mm, altura: 31,6 mm, número de polos: 4, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Rotulable en todos los puntos de embornaje
Cuatro niveles de paso
Ancho de solo 5,2 mm