SACC-M12MSB-5PL - Conector
SACC-M12MSB-5PL
-
Conector
1812411
Conector, M12
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Montaje
Tipo de montaje
M12
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Conector circular (lado del cable)
Propiedades de aislamiento
Categoría de sobretensión
II
Grado de polución
3
Propiedades eléctricas
Tensión nominal U
N
48 V AC
60 V DC
Corriente nominal I
N
4 A
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Índice de protección
IP65
IP67
Datos comerciales
Código de artículo
1812411
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
250 Unidades
Nota
Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta
*****
Clave de producto
AF2CFA
GTIN
4067923447479
Peso por unidad (incluido el embalaje)
13,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
13,3 g
Número de tarifa arancelaria
85366990
País de origen
DE
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)