SACC-DSI-M12MS-8P-M16/0,8 AEH
-
Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1426181
Conect. enchuf. para apar. pared poster., 8-polos, Conector macho, recto, M12, A-codificación, a extremo de cable libre, Hilos trenzados individuales, longitud de cable: 0,8 m, 0,25 mm2, encapsulado, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del segundo trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición