SACC-DSI-M12FSL4FEM16XL-L180GRX
-
Conect. enchuf. para apar. pared poster.
1239522
Conect. enchuf. para apar. pared poster., Potencia, 5-polos, Hembra de conexión, recto, M12, L-codificación, Soldadura por ola, El artículo no contiene plomo según la directiva RoHS II sin la excepción 6c (Pb< 0,1 %)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Fácil montaje de las placas de circuito impreso: conectores de una pieza para la soldadura por ola
Para equipos compactos: transferencia de potencias elevadas en un espacio pequeño
Contorno de la carcasa XL optimizado de fácil montaje con ancho de llave 19
Limitación de apriete mecánica para obturación segura a largo plazo