Routers industriales para mantenimiento remoto y ciberseguridad

Routers industriales para mantenimiento remoto y ciberseguridad

Nuestros robustos routers industriales conectan diferentes redes por cable (router LAN y router NAT) o radiotelefonía móvil (2G/3G/4G/5G) para el mantenimiento remoto y la protección de su red local, así como para el intercambio de datos en aplicaciones industriales. Muchos productos incluyen funciones de VPN y cortafuegos integradas. Para lograr la máxima seguridad, los routers mGuard protegen contra los ciberataques y el software dañino.

Contáctenos para obtener más información sobre los productos

Nuevos productos

mGuard Secure Cloud visual
Dos routers de radiotelefonía móvil para exteriores

Acceso al mantenimiento remoto basado en la nube

Actualización de mGuard Secure Cloud

MGuard Secure Cloud permite accesos remotos seguros a máquinas e instalaciones. La nueva versión 3.1 ofrece una arquitectura backend mejorada y funciones adicionales como China VPN+ y compatibilidad con equipos adicionales de router y Cloud Client.

Características principales

  • Tiempos de propagación de las señales más rápidos
  • Comunicación de capa 2 (p. ej., para la asignación de nombre PROFINET)
  • Clientes VPN gratuitos para estaciones de trabajo de servicio
  • Herramienta de migración de la versión 2 a la 3
  • 8 GB de datos al mes gratuitos

Sus ventajas

  • Seguridad elevada gracias al uso de protocolos VPN cifrados de extremo a extremo
  • Disponibilidad global gracias a la selección inteligente de servidores y a las pasarelas de enlace VPN malladas
  • Preparada para el futuro, ya que la comunicación IPv6 ya está preparada en la infraestructura
  • Conexiones VPN fiables a China gracias a China VPN+

Routers de radiotelefonía móvil para exteriores

Conexión de radiotelefonía móvil universal en todo el mundo

Cellulink es una familia de routers de radiotelefonía móvil para exteriores industriales para conectar equipos compatibles con la red a la red de radiotelefonía móvil. Los equipos con certificación IEC 62443-4-2 disponen de antenas integradas y pueden utilizarse en todo el mundo.

Características principales

  • Antenas integradas
  • Módulos de radiotelefonía móvil globales
  • Ciberseguridad: IEC 62443-4-2
  • Diversidad de clases de potencia: 4G CAT1, 4G CAT4, 5G
  • Cajas para exteriores: IP66 / 67 / 68 e IK10
  • Montaje en poste, pared y armario de control
  • Dual SIM y Provider Fallback
  • GNSS: posicionamiento y sincronización de tiempo

Sus ventajas

  • Ahorro de costes y espacio gracias a la integración de las antenas en la caja
  • Ahorro de tiempo gracias a una instalación más rápida gracias a PoE y la supresión del montaje de antenas
  • Alta ciberseguridad con certificación conforme a las normas IEC 62443-4-1 e IEC 62443-4-2
  • Uso en todo el mundo en redes 4G y 5G
  • Configuración y actualizaciones de firmware gracias a la gestión basada en web, la API REST y la gestión de dispositivos y actualizaciones

Seguridad industrial


Visualización de ciberseguridad con mensaje de alarma "System hacked"

La ciberseguridad es el requisito para una red fiable

La ciberseguridad industrial protege los sistemas e instalaciones industriales interconectados frente a ataques, espionaje de datos, fallos provocados por virus, programas dañinos y uso incorrecto. Los ciberataques y el software malicioso pueden provocar grandes daños: desde la pérdida de conocimientos, imágenes y datos hasta costosos periodos de inactividad y gastos de personal para la reparación de los daños, pasando por elevados pagos por extorsión.

Por eso, ofrecemos routers de seguridad o cortafuegos industriales que están especialmente diseñados para cumplir los requisitos de la industria y controlar el tráfico de datos en la red: solo se permite el tráfico de datos deseado y se impide el acceso no autorizado. Con ello aumenta la disponibilidad de sus instalaciones.

Mantenimiento remoto seguro


 Comunicación remota industrial con tablet

Acceso remoto a máquinas en todo el mundo

Para el mantenimiento remoto de instalaciones industriales repartidas en todo el mundo, Phoenix Contact ofrece una amplia gama de routers industriales robustos y de futuro garantizado que permiten el acceso remoto a la red por cable e inalámbrico. Los productos disponen de mecanismos de seguridad modernos como VPN, encriptación IPsec y cortafuegos integrado. Así, tiene la posibilidad de establecer conexiones con sus máquinas e instalaciones en cualquier lugar y momento, y puede llevar a cabo trabajos de mantenimiento y servicio de forma rápida y eficiente.

Antena de radioenlace dirigido

Antenas adecuadas para cualquier aplicación

Accesorios adecuados para router de radiotelefonía móvil

Para lograr una comunicación fiable de su router de radiotelefonía móvil, Phoenix Contact ofrece las antenas de radiotelefonía móvil y los cables de antena adecuados. En función del lugar de uso, puede elegir entre antenas omnidireccionales para el montaje en el armario de control, para el montaje mural o en poste, o para el montaje directo en el equipo. Los accesorios, como la correspondiente protección contra sobretensiones, completan el paquete.

Encontrará más información sobre la elección de la antena adecuada y sobre el montaje correcto en nuestro folleto "10 reglas sobre antenas".