IB IL 24 PSDO 4/4-R-PAC
-
Módulo de seguridad
2700804
Componentes de entrada/salida de seguridad, módulo de salida digital con 4 salidas seguras de conexión a positivo y a negativo; para el sistema SafetyBridge, PROFIsafe e INTERBUS-Safety; hasta SIL 3, categoría 4/PL e, conexión enchufable por resorte con conectores de descarga
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 48,8 mm |
Altura | 119,8 mm |
Profundidad | 71,5 mm |
Observación acerca de indicaciones de medida | Dimensiones de la carcasa |
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Bus local Inline | |
Número de canales | 2 |
Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
Velocidad de transmisión | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
Módulo | |
Código de ID (dec.) | 167 |
Código de ID (hex.) | A7 |
Código de longitud (hex.) | 04 |
Código de longitud (dec.) | 04 |
Canal de datos de proceso | 8 Byte |
Área de direcciones de entrada | 8 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge)) |
Espacio de direcciones de salida | 8 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge)) |
Longitud de registro | 8 Byte |
Demanda de datos de parámetros | 1 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge)) |
Necesidad de datos de configuración | 5 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge)) |
Digital: | |
Denominación Salida | Salidas digitales |
Descripción de la salida | de conexión +/- |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
Número de salidas | 4 (con asignación de 2 canales, conmutación +/-) |
4 (con asignación de 1 canal, conmutación +) | |
4 | |
Circuito de protección | Protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito de las salidas |
Tensión de salida | 24 V DC (US - 1 V) |
Corriente de salida | máx. 3 A (Corriente suma de todas las salidas) |
Corriente de salida máxima por canal | 2 A |
Corriente de salida máxima por módulo | 3 A (Véanse datos técnicos) |
Tensión nominal de salida | 24 V DC |
Comportamiento en caso de sobrecarga inductiva | La salida puede quedar destruida |
Tipo de producto | Componente de E/S |
Familia de productos | Inline |
Aplicación | Seguridad funcional |
Construcción | modular |
Mensajes de diagnóstico | Cortocircuito o sobrecarga de las salidas digitales Mensaje de error en el código de diagnóstico (bus) e indicación por el LED del módulo |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 75 W |
Medio de transmisión | Cobre |
Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
Tensión de alimentación | 7,5 V DC (ver datos técnicos de seguridad) |
Absorción de corriente | máx. 230 mA |
Potenciales: Alimentación del circuito principal (UM) | |
Tensión de alimentación | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
Absorción de corriente | máx. 3,03 A |
típ. 30 mA (todas las salidas activadas; más la corriente de los actuadores) | |
Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (US) | |
Tensión de alimentación | 24 V |
Alimentación: Electrónica del módulo | |
Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de entrada / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de salida / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tecnología de conexión | |
Denominación Conexión | Conectores Inline |
enchufable | sí |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
Conectores Inline | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
Índice de protección | IP20 |
Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 108 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (hasta 3500 m por encima de NN) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 85 % (Tome las medidas adecuadas contra un aumento de la humedad dentro del margen de temperatura permitido.) |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 85 % (Tome las medidas adecuadas contra un aumento de la humedad dentro del margen de temperatura permitido.) |
Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 2700804 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DNA431 |
GTIN | 4046356657402 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 421,9 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 421,9 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 74dc43a1-6aad-426e-8958-445f5b90a1c1 |
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago