PI-EX-SD-21-60
-
Bloque de control de válvulas
2865188
Bloque de control de válvulas Ex i, enchufable. Para la activación de válvulas magnéticas intrínsecamente seguras y de componentes de alarma instalados en la zona Ex, así como de aparatos eléctricos sencillos. Para gases del Grupo IIB, alimentado en bucle. Separación galvánica.
Detalles de producto
| Tipo de producto | Bloque de control de válvulas |
| Válvula compatible | ASCO Coil 302 (12 V) |
| ASCO Coil 302 (24 V) | |
| FESTO Coil MFH-...IA-SA-EX GBXE022AIAD03 | |
| FESTO Coil (J)MFH-...BIA-SA-EX GBXE022AIAD03 | |
| Norgren Herion Coil 2050 | |
| Norgren Herion Coil 2051 | |
| Norgren Herion Coil 2052 | |
| Norgren Herion Coil 2053 | |
| Parker Coil VZ95 482160.01 EEx ia IIB T6 | |
| Observación | Esto es una parte de las combinaciones posibles entre válvulas y bloques de control de válvulas. |
| Coeficiente de temperatura máximo | 0,01 %/K |
| Separación galvánica Entrada/salida | |
| Separación galvánica | 375 V (Valor de pico, según EN 50020 / EN 60079-11) |
| Tensión de prueba | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Alimentación | |
| Absorción de corriente máxima | < 110 mA (con 24 V) |
| Potencia disipada | máx. 1,5 W (con 24 V) |
| Señal: Tensión | |
| Número de entradas | 1 |
| Señal de entrada Tensión | 20 V DC ... 30 V DC |
| Señal de entrada Corriente | 15 mA DC ... 90 mA (85 mA a Ue = 24 V DC) |
| Señal: Tensión | |
| Número de salidas | 1 |
| Tensión de salida | 12,5 V (Con 60 mA) |
| Resistencia de salida | 136 Ω (Resistencia interior Ri) |
| Limitación de corriente | 58 mA |
| Tiempo de reacción | < 30 ms |
| Tensión en circuito abierto | 21,4 V |
| Resistente al cortocircuito | sí |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Tensión máx. de salida Uo | 25,1 V |
| Corriente máx. de salida Io | 188 mA |
| Potencia máx. de salida Po | 1180 mW |
| Tensión máxima en materia de seguridad Um | 250 V AC (125 V DC) |
| IIA: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 5,2 mH / 0,51 µF |
| IIB: Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 2,7 mH / 0,28 µF |
| Indicación de estado | LED amarillo (indicación de estado) |
| LED rojo (error de línea) |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,4 mm |
| Altura | 79 mm |
| Profundidad | 118,4 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material carcasa | PBT y poliamida PA, sin reforzar |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (Humedad relativa del aire, sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| Certificado | PxCIF07ATEX2865298X |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Marcado | 3 |
| Código de artículo | 2865188 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK1XXX |
| GTIN | 4046356134828 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 98,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 71,01 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8742fac6-538f-4d55-a5df-e886f89fcfb7 |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago