MINI MCR-EX-SD-21-48-LP-PT
-
Bloque de control de válvulas
2908811
Ex i-Bloque de control de válvulas para activar electroválvulas con seguridad intrínseca en la zona Ex. tensión en vacío: 21 V DC, limitación de corriente: 48 mA, Configuración estándar, Loop-powered, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Conexión push-in
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Tipo de producto | Bloque de control de válvulas |
Familia de productos | MINI Analog Pro |
Separación galvánica | |
Categoría de sobretensión | II (≤ 5000 m) |
Grado de polución | 2 (≤ 5000 m) |
Separación galvánica Entrada/salida IEC/EN 61010-1 | |
Normas/especificaciones | IEC/EN 61010-1 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Veff |
Tensión de prueba | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Aislamiento | Aislamiento doble/reforzado |
Separación galvánica Entrada/salida IEC/EN 60079-11 | |
Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-11 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 265 Veff |
Separación galvánica Entrada/salida IEC/EN 60079-7 | |
Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-7 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 251 Veff |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | alimentada por bucle, no es necesaria ninguna alimentación externa |
Consumo de potencia | < 1,7 W |
Señal: Tensión | |
Número de entradas | 1 |
Señal de entrada Tensión | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
Señal: Tensión | |
Número de salidas | 1 |
Tensión de salida | ≥ 12,2 V DC (48 mA) |
Resistencia de salida | ≥ 181 Ω (Resistencia interior Ri) |
Limitación de corriente | > 48 mA |
Tiempo de reacción | < 50 ms |
Tensión en circuito abierto | > 21 V DC |
Resistente al cortocircuito | sí |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 10 mm |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (con puntera) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (sin puntera) | |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 (flexible) |
Instalación Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 | |
Circuitos con seguridad intrínseca (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Div. 1 | |
Datos técnicos de seguridad | |
Inductancia interna máx. Li | despreciable |
Capacidad interna máx. Ci | 11 nF |
Tensión máx. de salida Uo | 25,1 V |
Corriente máx. de salida Io | 139 mA |
Potencia máx. de salida Po | 872 mW |
Tensión máxima en materia de seguridad Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIA (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 10 mH / 2,92 µF |
IIB/IIIC (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 5 mH / 819 nF |
IIC (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 1,5 mH / 97 nF |
I (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 15 mH / 4,84 µF |
Anchura | 6,2 mm |
Altura | 109,81 mm |
Profundidad | 119,2 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
Rango de utilización superior (IEC/EN 61010-1) | |
Rango de altura | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 63 °C |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Veff (Entrada/salida) |
Aislamiento | Aislamiento doble/reforzado |
Rango de utilización superior (IEC/EN 61010-1) | |
Rango de altura | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 56 °C |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Veff (Entrada/salida) |
Aislamiento | Aislamiento doble/reforzado |
Rango de utilización superior (IEC/EN 61010-1) | |
Rango de altura | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 49 °C |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 150 Veff (Entrada/salida) |
Aislamiento | Aislamiento doble/reforzado |
Rango de utilización superior (IEC/EN 60079-11) | |
Rango de altura | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 63 °C |
Tensión máxima en materia de seguridad Um | 121 V AC |
110 V DC | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 150 Veff (Entrada/salida) |
Rango de utilización superior (IEC/EN 60079-11) | |
Rango de altura | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 56 °C |
Tensión máxima en materia de seguridad Um | 33 V AC/DC |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 60 Veff (Entrada/salida) |
Rango de utilización superior (IEC/EN 60079-11) | |
Rango de altura | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 49 °C |
Tensión máxima en materia de seguridad Um | 33 V AC/DC |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 60 Veff (Entrada/salida) |
Rango de utilización superior (IEC/EN 60079-7) | |
Rango de altura | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 63 °C |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 162 Veff (Entrada/salida) |
Rango de utilización superior (IEC/EN 60079-7) | |
Rango de altura | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 56 °C |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 60 Veff (Entrada/salida) |
Rango de utilización superior (IEC/EN 60079-7) | |
Rango de altura | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 49 °C |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 60 Veff (Entrada/salida) |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
ATEX | |
Marcado | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certificado | TÜV 21 ATEX 8651 X |
IECEx | |
Marcado | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Certificado | IECEx TUR 21.0043 X |
CCC / China-Ex | |
Marcado | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificado | 2023122310116238 |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | UL 61010-2-201 Listed |
Class I, Div. 1, Groups A, B, C, D | |
Class II, Div. 1, Groups E, F, G | |
Class III, Div. 1 | |
Class I, Zone 0, 1, 2, Groups IIC, IIB, IIA | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2 | |
AEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc; AEx ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc X; Ex ec [ia IIIC Da] IIC T4 Gc X | |
Class I, Zone 0, [AEx ia Ga] IIC, [Ex ia Ga] IIC X | |
Class I, Zone 20, [AEx ia Da] IIIC, [Ex ia Da] IIIC X | |
Certificado | , C.D.-No 097285872 |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | UL 61010-2-201 Listed |
Certificado | , C.D.-No 097285872 |
Homologación para la construcción naval | |
Certificado | DNV TAA00003FZ |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Marcado | 3 |
INMETRO | |
Marcado | [Ex ia Ma] I |
[Ex ia Ga] IIC | |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificado | DNV 23.0189 X |
Datos para construcción naval | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibración | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilidad electromagnética | Comprobación según las siguientes normas y prescripciones: EN 61326-1 uso en el ámbito industrial, NAMUR NE 21 |
Resistencia a interferencias | IEC/EN 61000-6-2 |
IEC/EN 61326-3-2 | |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | IEC/EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
Normas/especificaciones | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 2908811 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DK1224 |
GTIN | 4055626357584 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 118,5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 118,5 g |
Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121008 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 021b6de6-6ba8-4025-a2e5-2b0284201a9b |
Productos compatibles
-
MCR-DP - Placa separadora 1430594
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adaptador de sistema 2901993
-
UCT-EM (30X5) - Marcador para soporte final 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marcador para soporte final 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Tira de rotulación 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Marcador de plástico 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Marcador de plástico 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Marcador de plástico 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Marcador de plástico 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Marcador de plástico 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Marcador de plástico 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Marcador de plástico 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Marcador de plástico 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Marcador de plástico 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Marcador de plástico 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Marcador de plástico 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marcador para soporte final 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marcador para soporte final 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago