Cabecera de bus ST PROFINET, 24 V DC, conexión RJ45, switch integrado, grado de protección IP20, compuesta por: Parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular
ST PN 24 BK-2TX
-
Acoplador de bus
2897059
Cabecera de bus ST PROFINET, 24 V DC, conexión RJ45, switch integrado, grado de protección IP20, compuesta por: Parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Funciones I&M
LLDP
A prueba de fallos (val. de sustitución)
2 conexiones RJ45 (con switch integrado)
se pueden conectar hasta 8 módulos de E/S
Redundancia de medios posible