RL PN 24-2 DIO 16/8 2TX
-
Dispositivo E/S descentralizado
2773652
Equipo de entradas/salidas digitales para PROFINET; 100Base-TX, Fast Startup, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, ocho entradas (24 V CC), ocho entradas o salidas configurables (24 V CC, máx. 0,5 A), VARIOSUB técnica de conexión push pull, carcasa de metal robusta, grado de protección IP67
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Anchura | 182,5 mm |
| Altura | 71,5 mm |
| Profundidad | 79,8 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | sin conector, con placa de montaje |
| Tipo de montaje | Montaje mural |
| PROFINET | |
| Número de canales | 2 |
| Tipo de conexión | Conector enchufable push-pull VARIOSUB |
| Denominación punto de conexión | Cable de cobre |
| Número de polos | 4 |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s (Autonegotiation) |
| Física de transmisión | Conexión de par trenzado |
| PROFINET | |
| Función del módulo | PROFINET-IO Device |
| Especificación | PROFINET-IO RT, Spec. 2.1 |
| Conformance Class | B |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | IEC 61131-2 tipo 1 |
| Número de entradas | 16 (8 fijas y 8 de elección libre) |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Longitud de línea admisible hacia el sensor | 30 m |
| Circuito de protección | Protección electrónica contra cortocircuito/sobrecarga por grupo; Prot. contra inversión de polaridad |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Tecnología de conexión | 2, 3 conductores |
| Número de salidas | 8 (También utilizable como entrada) |
| Circuito de protección | Protección electrónica contra cortocircuito/sobrecarga por canal |
| Tensión de salida | 24 V |
| Limitación de la tensión de ruptura inductiva | - 8 V |
| Corriente de salida máxima por canal | 500 mA |
| Tensión nominal de salida | 24 V |
| Tensión de salida en estado de desconexión | máx. 0,5 V |
| Corriente de salida en estado de desconexión | 0 A |
| Carga nominal inductiva | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Carga nominal de lámparas | 12 W |
| Carga nominal resistiva | 12 W |
| Retardo de señal al desconectar una carga nominal inductiva | típ. 300 µs |
| Retardo de señal al desconectar una carga nominal de lámparas | típ. 300 µs |
| Retardo de señal al desconectar una carga nominal óhmica | típ. 300 µs |
| Retardo de señal al conectar una carga nominal inductiva | típ. 20 µs |
| Retardo de señal al conectar una carga nominal de lámparas | típ. 20 µs |
| Retardo de señal al conectar una carga nominal óhmica | típ. 20 µs |
| Frecuencia de conmutación máxima con carga nominal inductiva | 0,5 Hz |
| Frecuencia de conmutación máxima con carga nominal de lámparas | 100 Hz |
| Frecuencia de conmutación máxima con carga nominal óhmica | 300 Hz |
| Comportamiento en caso de sobrecarga | Rearranque automático |
| Comportamiento en caso de sobrecarga inductiva | La salida puede quedar destruida |
| Desconexión sobrecorriente | min. 0,7 A |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Ruggedline |
| Construcción | Orientado a bloques |
| Número de canales | 16 |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | Conector enchufable push-pull VARIOSUB |
| Denominación | US1 |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 18,5 V DC ... 30 V DC (Ondulación incluida) |
| Ondulación | Máx. 3,6 Vpp dentro del margen de tensión admisible |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Entre lógica de bus y salidas | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tipo de conexión | Push-Pull |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP65/IP67 |
| Observación | Hermetice los puestos enchufables/las conexiones no utilizados para garantizar el grado de protección. |
| Presión de aire (servicio) | 860 hPa ... 1080 hPa (hasta 1500 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 660 hPa ... 1080 hPa (hasta 3500 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 100 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 95 % (sin condensación) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2773652 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRI523 |
| GTIN | 4046356336642 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.289,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.180 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead|7439-92-1 (n.º CAS: No aplicable) |
Productos compatibles
-
-
VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-4Q5-B - Conector enchufable RJ45 1405141
-
VS-PPC-C2-MSTB-MNNA-P13-A5-SP - Conector de potencia 1608074
-
VS-PPC-C1-PC67-MNNA - Tapa de protección 1608142
-
PROT-M12 - Tornillo de cierre 1680539
-
FL MEM PLUG - Memoria de configuración 2891259
-
IBS PWR/5HD/F - Cable 2731775
-
IBS PWR/5 - Cable 2820000
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Distribuidor en Y 1683455
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 - Conector 1641769
-
IBS RL MARKER-SET - Placa de rotulación 2732729
-
IBS RL MARKER-G-SET - Placa de rotulación 2734727
-
IBS RL MARKER-K-SET - Placa de rotulación 2734730
-
VS-PPC-C2-PC67-MNNA - Tapón ciego 1404045
Sus ventajas
Robusta carcasa de metal
Amplias funciones de diagnóstico
Conector enchufable push-pull para PROFINET, opcional con fibra óptica o con par trenzado
Conector enchufable push-pull para tensión de alimentación
Conector enchufable M12 para periféricos
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago