RL PN 24-2 DI 16 2TX - Dispositivo E/S descentralizado
2773665

Equipo de entrada digital para PROFINET; TX 100Base, Fast Startup, protocolos: SNMPv2, TFTP, LLDP y
PDev p. reconocimiento de topología, 16 entradas (24 V CC), técnica de conex. push-pull VARIOSUB, carcasa metal robusta, grado de protección IP67

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Sus ventajas

Robusta carcasa de metal
Amplias funciones de diagnóstico
Conector enchufable push-pull para tensión de alimentación
Conector enchufable M12 para periféricos
Conector enchufable push-pull para PROFINET, opcional con fibra óptica o con par trenzado