IL DN BK3-PAC - Acoplador de bus
2718785

Inline, Acoplador de bus, DeviceNet™, TWIN COMBICON, tecnología de conexión: Conexión por resorte, índice de protección: IP20

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Productos compatibles

Sus ventajas

Se pueden conectar hasta 63 módulos de E/S
Indicaciones de diagnóstico y estado