IBS ST 24 BK-T - Acoplador de bus
2754341

Cabecera de bus INTERBUS-ST, 24 V DC, de 9 polos, conector D-SUB, grado de protección IP20, compuesta por: Parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

se pueden conectar hasta 8 módulos de E/S
Conexión de cobre o de fibra óptica