IBS RL 400 MLR R DIO6/1 LK2MBD - Controlador de arranque
2731830

Controlador de arranque inversor electromecánico para INTERBUS; técnica de fibra óptica con 2 Mbaudios, entradas (24 V DC), relé guardamotor integrado (220 V AC hasta 440 V AC, máx. 8 A), conexión de sensor a través de conectores hembra M12 de 5 polos, robusta carcasa metálica, grado de protección IP67

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Robusta carcasa de metal
Mando de emergencia en el aparato o mediante elementos de control externos
Amplias funciones de diagnóstico incl. monitorización de la corriente del motor
Conector enchufable M12 para entradas digitales
Conector enchufable Ruggedline para INTERBUS con fibra óptica y tensión de alimentación
Conector enchufable COMBICON para salida de motor