IBS RL 400 MLR R DIO6/1 LK
-
Controlador de arranque
2734769
Controlador de arranque inversor electromecánico para INTERBUS; técnica de fibra óptica con 500 kbaudios, entradas (24 V DC), relé guardamotor integrado (220 V AC hasta 440 V AC, máx. 8 A), conexión de sensor a través de conectores hembra M12 de 5 polos, robusta carcasa metálica, grado de protección IP67
Detalles de producto
| Anchura | 185,1 mm |
| Altura | 193 mm |
| Profundidad | 138 mm |
| INTERBUS | |
| Tipo de conexión | Cable de fibra óptica |
| Velocidad de transmisión | 500 kBit/s |
| Módulo | |
| Código de ID (dec.) | 3 |
| Código de ID (hex.) | 03 |
| Código de longitud (hex.) | 01 |
| Código de longitud (dec.) | 1 |
| Canal de datos de proceso | 16 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 2 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 2 Byte |
| Longitud de registro | 2 Byte |
| Digital: Entradas digitales | |
| Número de entradas | 6 |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Tecnología de conexión | 3, 4 conductores |
| Número de polos | 5 |
| Tensión de entrada | 24 V DC (DIN EN 61131-2) |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V ... 5 V |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V ... 30 V |
| Tiempo de filtro | 3 ms |
| Corriente de entrada típica por canal | 5 mA (con US1 = 24 V) |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Ruggedline |
| Construcción | Orientado a bloques |
| Mensajes de diagnóstico | Fallo de red, fallo de fase, fallo de fusible Mensaje de error en el código de diagnóstico (bus) e indicación por el LED E del controlador de arranque |
| Conector del motor no enchufado, temperatura del motor sobrepasada, cable del termistor puesto en cortocircuito Mensaje de error en el código de diagnóstico (bus) e indicación por el LED E del controlador de arranque | |
| Fallo de la alimentación de sensores Mensaje de error en el código de diagnóstico (bus) e indicación por el LED E del controlador de arranque | |
| Fallo de la alimentación de actuadores Mensaje de error en el código de diagnóstico (bus) e indicación por el LED E del controlador de arranque | |
| Sobrecorriente del motor Mensaje de error en el código de diagnóstico (bus) e indicación por el LED E del controlador de arranque | |
| Etapa de salida no controlable Mensaje de error en el código de diagnóstico (bus) e indicación por el LED E del controlador de arranque | |
| Error de módulo tras error durante el autocontrol Mensaje en el maestro |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 18,5 V DC ... 32 V DC (Ondulación incluida) |
| Ondulación | 3,6 Vpp |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65/IP67 |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 55 °C |
| Presión de aire (servicio) | 860 hPa ... 1080 hPa (hasta 1500 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 660 hPa ... 1080 hPa (hasta 3500 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 100 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 95 % (sin condensación) |
| Clase de protección | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
| Líneas de fuga y espacios de aire | según EN 50178: 1998 |
| Tipo de montaje | En placa de montaje |
| Montaje mural |
| Código de artículo | 2734769 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 11 |
| Clave de producto | DRI517 |
| GTIN | 4017918906863 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 4.149 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 3.800 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001605 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
IBS RL MARKER-SET - Placa de rotulación 2732729
-
IBS RL MLR PLSET R-8A - Juego de conectores 2740504
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Cable de fibra óptica 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - Cable de fibra óptica 2744335
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - Cable de fibra óptica 2744319
-
IBS RL CONNECTION-LK - Juego de cables 2733029
-
IBS PWR/5HD/F - Cable 2731775
-
IBS PWR/5 - Cable 2820000
-
IBS RL 24 ADAP-LK/T - Juego de adaptadores 2725040
-
IBS RL 24 ADAP-T/LK - Juego de adaptadores 2725037
-
IBS HVO/M12 - Equipo de mando 2837006
-
IBS RL PLUG-LK/POF - Conector de bus 2731076
Sus ventajas
Robusta carcasa de metal
Mando de emergencia en el aparato o mediante elementos de control externos
Amplias funciones de diagnóstico incl. monitorización de la corriente del motor
Conector enchufable Ruggedline para INTERBUS con fibra óptica y tensión de alimentación
Conector enchufable COMBICON para salida de motor
Conector enchufable M12 para entradas digitales
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago