IBS RL 24 OC-LK-2MBD
-
Bloque de monitorización
2732499
Repetidor para supervisión y amplificación de señales para INTERBUS; técnica de fibra óptica con 2 Mbaudios, fragmenta el sistema y permite así la desactivación de ramales concretos en marcha
Detalles de producto
| Anchura | 127 mm |
| Altura | 67 mm |
| Profundidad | 71 mm |
| Tipo de montaje | En placa de montaje |
| Montaje mural |
| INTERBUS | |
| Tipo de conexión | Conector enchufable IP67-RL con conexión de fibra óptica |
| Velocidad de transmisión | 2 Mbit/s |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 0 |
| Código de ID (dec.) | 0C |
| Código de longitud (dec.) | 0 |
| Canal de datos de proceso | 0 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 0 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 0 Byte |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Byte |
| Longitud de registro (bus) | 0 Bit |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Ruggedline |
| Construcción | Orientado a bloques |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 18,5 V DC ... 32 V DC (Ondulación incluida) |
| Ondulación | Máx. 3,6 Vpp dentro del margen de tensión admisible |
| Tipo de conexión | Cable de fibra óptica |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP65/IP67 |
| Presión de aire (servicio) | 860 hPa ... 1080 hPa (hasta 1500 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 660 hPa ... 1080 hPa (hasta 3500 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 100 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 95 % (sin condensación) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
| Líneas de fuga y espacios de aire | según EN 50178: 1998 |
| Código de artículo | 2732499 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 11 |
| Clave de producto | DRI516 |
| GTIN | 4017918187095 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 712,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 640 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead|7439-92-1 (n.º CAS: No aplicable) |
Productos compatibles
-
-
IBS RL AP - Parte inferior de montaje 2731128
-
IBS RL MARKER-SET - Placa de rotulación 2732729
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Cable de fibra óptica 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - Cable de fibra óptica 2744335
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - Cable de fibra óptica 2744319
-
IBS RL CONNECTION-LK - Juego de cables 2733029
-
IBS PWR/5HD/F - Cable 2731775
-
IBS PWR/5 - Cable 2820000
-
IBS RL 24 ADAP-LK/T - Juego de adaptadores 2725040
-
IBS RL 24 ADAP-T/LK - Juego de adaptadores 2725037
-
IBS RL PLUG-LK/POF-F - Conector de bus 2734183
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Distribuidor en Y 1683455
-
IBS CCO-R/L - Juego de conectores 2759883
-
IBS CCO-PSF/L - Juego de conectores 2780878
-
IBS CCO-PSM/L - Juego de conectores 2759906
-
IBS RL CABLE POF/ - Juego de cables 2819956
-
IBS RL PROT-LK - Protección de transporte 2819969
-
IBS RL MARKER-G-SET - Placa de rotulación 2734727
-
IBS RL MARKER-K-SET - Placa de rotulación 2734730
-
IBS RL FOC - Cortador especial para fibra 2725147
-
PSM-FO-POWERMETER - Equipo de medición 2799539
-
PSM-POF-KONFTOOL - Herramienta de confeccionado 2744131
Sus ventajas
Robusta carcasa de metal
Amplias funciones de diagnóstico
Conector enchufable M12 para periféricos
Conector enchufable Ruggedline para INTERBUS, opcional con fibra óptica o par trenzado, y tensión de alimentación
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago