IBS RL 24 DIO 8/8/8-T - Dispositivo E/S descentralizado
2836476

Equipo de entradas/salidas digitales para INTERBUS; par trenzado con 500 kbaudios, ocho entradas (24 V DC), ocho salidas (24 V DC, 0,5 A), conexión de sensores/actuadores mediante conectores hembra M12 de 5 polos, robusta carcasa metálica, grado de protección IP67

Detalles de producto








Sus ventajas

Robusta carcasa de metal
Amplias funciones de diagnóstico
Conector enchufable Ruggedline para INTERBUS, opcional con fibra óptica o par trenzado, y tensión de alimentación
Conector enchufable M12 para periféricos