El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

IBS RL 24 DIO 8/8/8-R-LK-2MBD - Dispositivo E/S descentralizado
2734510

Equipo de entradas/salidas digitales para INTERBUS; técnica de fibra óptica con 2 Mbaudios, ocho entradas (24 V DC), ocho salidas (24 V DC, 0,5 A), conexión de sensores/actuadores mediante conectores hembra M12 de 5 polos, robusta carcasa metálica, grado de protección IP67

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Robusta carcasa de metal
Amplias funciones de diagnóstico
Conector enchufable Ruggedline para INTERBUS, opcional con fibra óptica o par trenzado, y tensión de alimentación
Conector enchufable M12 para periféricos