IBS RL 24 DI 16/8-LK-2MBD
-
Dispositivo E/S descentralizado
2731584
Equipo de entradas digitales para INTERBUS; técnica de fibra óptica con 2 Mbaudios, 16 entradas (24 V DC), conexión de sensores a través de conectores hembra M12 de 5 polos, robusta carcasa metálica, grado de protección IP67
Detalles de producto
Anchura | 179 mm |
Altura | 67 mm |
Profundidad | 71 mm |
Observación acerca de indicaciones de medida | Con conectores para conexión de bus y placa de montaje |
INTERBUS | |
Tipo de conexión | Fibra óptica (fibra de polímero 980/1000µm) |
Velocidad de transmisión | 2 MBit/s |
Física de transmisión | Fibra óptica |
Digital: | |
Denominación Entrada | Entradas digitales |
Número de entradas | 16 |
Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V AC ... 5 V AC |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V AC ... 32 V AC |
Corriente de entrada típica por canal | 3 mA |
Circuito de protección | Protección electrónica contra cortocircuito/sobrecarga por grupo |
Tipo de producto | Componente de E/S |
Familia de productos | Ruggedline |
Construcción | Orientado a bloques |
Número de canales | 16 |
Alimentación: Electrónica del módulo | |
Tensión de alimentación | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 18,5 V AC ... 32 V AC (Ondulación incluida) |
Ondulación | Máx. 3,6 Vpp dentro del margen de tensión admisible |
Tipo de conexión | Cable de fibra óptica |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 55 °C |
Índice de protección | IP65/IP67 |
Observación | Hermetice los puestos enchufables/las conexiones no utilizados para garantizar el grado de protección. |
Presión de aire (servicio) | 860 hPa ... 1080 hPa (hasta 1500 m por encima de NN) |
Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 660 hPa ... 1080 hPa (hasta 3500 m por encima de NN) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 100 % |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 95 % (sin condensación) |
Tipo de montaje | Montaje mural |
Código de artículo | 2731584 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | 11 |
Clave de producto | DRI513 |
GTIN | 4017918185718 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 838,3 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 720 g |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
País de origen | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
IBS RL AP - Parte inferior de montaje 2731128
-
IBS RL MARKER-SET - Placa de rotulación 2732729
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 - Conector 1641769
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Cable de fibra óptica 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - Cable de fibra óptica 2744335
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - Cable de fibra óptica 2744319
-
IBS RL CONNECTION-LK - Juego de cables 2733029
-
IBS PWR/5HD/F - Cable 2731775
-
IBS PWR/5 - Cable 2820000
-
IBS RL 24 ADAP-LK/T - Juego de adaptadores 2725040
-
IBS RL 24 ADAP-T/LK - Juego de adaptadores 2725037
-
IBS RL PLUG-LK/POF-F - Conector de bus 2734183
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Distribuidor en Y 1683455
-
IBS CCO-R/L - Juego de conectores 2759883
-
IBS CCO-PSF/L - Juego de conectores 2780878
-
IBS CCO-PSM/L - Juego de conectores 2759906
-
IBS RL CABLE POF/ - Juego de cables 2819956
-
IBS RL PROT-LK - Protección de transporte 2819969
-
IBS RL MARKER-G-SET - Placa de rotulación 2734727
-
IBS RL MARKER-K-SET - Placa de rotulación 2734730
-
IBS RL FOC - Cortador especial para fibra 2725147
-
PSM-FO-POWERMETER - Equipo de medición 2799539
-
PSM-POF-KONFTOOL - Herramienta de confeccionado 2744131
Sus ventajas
Robusta carcasa de metal
Amplias funciones de diagnóstico
Conector enchufable M12 para periféricos
Conector enchufable Ruggedline para INTERBUS, opcional con fibra óptica o par trenzado, y tensión de alimentación
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago