La estación completa Inline se compone de una cabecera de bus INTERBUS, un borne de salidas digitales con 16 salidas y un borne de entradas digitales con 16 entradas. El paquete contiene todos los conectores Inline necesarios para la conexión del bus, alimentación y periferia.
Los bornes Inline pueden señalizarse con ayuda de superficies de rotulación abatibles. Las casillas están equipadas con tarjetas encajables que pueden rotularse individualmente conforme a la aplicación. Para la señalización de los puntos de embornaje se dispone además de la tira Zack ZB-FM-6...
IBS IL 24 BK DIO 16/16
-
Acoplador de bus
2742586
Inline, Acoplador de bus, INTERBUS, Conector apantallado Inline, Entradas digitales: 16, 24 V DC, tecnología de conexión: 3 conductores, Salidas digitales: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnología de conexión: 3 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
16 entradas digitales
16 salidas digitales
Conexión de los sensores en técnica de 2 y 3 conductores
Conexión de los actuadores en técnica de 2 y 3 conductores
Máxima corriente de carga admisible por sensor: 250 mA
Corriente nominal por salida: 500 mA
Indicaciones de diagnóstico y estado