El módulo está previsto para la utilización dentro de una estación ST.
Se utiliza para el registro de señales de sensores de temperatura resistivos.
IB STME 24 TEMP 4 RTD
-
Electrónica modular de repuesto
2701958
Módulo de entradas analógicas INTERBUS-ST, 4 entradas, RTD, técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores, tipo de protección IP 20, compuesto por: solo electrónica modular
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
4 canales de entrada analógicos para la conexión de resistencias de medición de temperatura (termorresistencias)