IB ST 24 DIO 8/8/3-2A - Módulo de E/S
2753708

Módulo de entradas/salidas digitales INTERBUS-ST, 8 entradas, 24 V DC, 8 salidas, 24 V DC, 2 A, grado de protección IP20, compuesto por: parte de bornes con conexión por tornillo y electrónica modular

Detalles de producto








Productos compatibles

Sus ventajas

8 salidas digitales
8 entradas digitales
Conexión de los actuadores en técnica de 3 conductores
Conexión de los sensores en técnica de 3 conductor
Separación galvánica
Indicaciones de diagnóstico y estado
Montaje sobre carril DIN