El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Con este borne puede registrar señales de termopares usuales. El borne es compatible con los termopares del tipo L según DIN 43710. Los valores de medición se reproducen en el formato de representación normalizada. Los bornes Inline ECO están homologados para el rango de temperatura de 0 °C a +55 °C. El volumen de suministro incluye el portante de componentes electrónicos y el conector Inline.
IB IL UTH 4/L-ECO
-
Borne funcional Inline
2702504
Inline ECO, Módulo de registro de temperatura, Entradas UTH analógicas: 4 (Tipo L), tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s, índice de protección: IP20, Conector Inline incluido
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,2 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Color | verde |
| Bus local Inline | |
| Número de canales | 2 |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kbit/s |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 04 |
| Código de ID (dec.) | 126 |
| Código de longitud (dec.) | 04 |
| Canal de datos de proceso | 64 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 8 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 0 Byte |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Byte |
| Longitud de registro (bus) | 64 Bit |
| Telegrama de datos de bus de campo | |
| Demanda de datos de parámetros | 1 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 4 Byte |
| Analógico: | |
| Denominación Entrada | Entradas UTH analógicas |
| Descripción de la entrada | Entradas diferenciales |
| Número de entradas | 4 (Tipo L) |
| Tipo de conexión | Conector Inline |
| Tecnología de conexión | 2 conductores |
| Nota sobre la tecnología de conexión | apantallado |
| Tiempo de conversión A/D | típ. 120 ms |
| Resolución convertidor A/D | 24 Bit |
| Tipos de sensor utilizables (TC) | L |
| Tolerancia relativa | típ. ± 0,28 % (del valor final del rango de medición, incluida la tolerancia de la unión fría) |
| Véanse las tablas de los datos de tolerancia | |
| Tolerancia absoluta | típ. ± 1,9 K (Punto de comparación) |
| Véanse las tablas de los datos de tolerancia | |
| Sistema de medición | Procedimiento Sigma-Delta |
| Representación del valor de medición | 16 bits (15 bits + signo) |
| Actualización de los datos de proceso | < 10 ms |
| Circuito de protección | Protección contra transitorios de las entradas |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline ECO |
| Construcción | modular |
| Volumen de suministro | Conector Inline incluido |
| Mensajes de diagnóstico | Corte de la alimentación interna de periferia Mensaje de error periférico en el acoplador de bus |
| Error de la suma de comprobación Mensaje de error periférico en el acoplador de bus |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 55 mA |
| típ. 38 mA | |
| Potenciales: Suministro de los módulos analógicos (UANA) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 39 mA |
| típ. 32 mA | |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Lógica de bus (bus local, alimentación de lógica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Periferia analógica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2702504 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRI143 |
| GTIN | 4055626206202 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 87,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 69 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
SK 20 - Borne para conexión de pantalla 3025189
-
SK 35 - Borne para conexión de pantalla 3026463
-
AB-SK - Soporte 3025341
-
AB-SK 65 - Soporte 3026489
-
AB-SK/E - Soporte 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barra colectora del neutro 0402174
-
AK 4 - Borna de conexión 0404017
-
AKG 4 GNYE - Borna de conexión 0421029
-
AKG 4 BK - Borna de conexión 0421032
-
IB IL SCN-8 - Conector Inline 2726337
-
IB IL FIELD 2 - Campo de rotulación 2727501
-
MTKD-FE/CUNI - Bornes para termopares 3100046
-
SK 8 - Borne para conexión de pantalla 3025163
Sus ventajas
4 entradas diferenciales para termopares
Rango de medición: -200 °C ... +900 °C
Conexión de los sensores en técnica de 2 conductores
Información de diagnóstico en la palabra de datos de proceso
Indicación de diagnóstico
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago