IB IL TEMPCON UTH - Borne funcional Inline
2819312

Regulador de temperatura Inline, sin accesorios, 8 entradas para termopares, 8 salidas, 24 V DC, técnica de conexión de 2 conductores

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto







Sus ventajas

Monitorización de la corriente de caldeo y del bucle de regulación
Configuración a través de Engineering-Tool (software de configuración)
Autooptimización
Configurable como regulador de dos puntos, regulador de tres puntos, regulador de motor paso a paso o señalizador (conmutador de valor umbral)
8 salidas 24 V DC, 70 mA
8 entradas analógicas para termopares