IB IL TEMP 6 RTD HEI 1 DO 6-PAC
-
Borne funcional Inline
2819684
Borne para el registro de temperatura Inline, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación) con multiplexor de datos de proceso, con 6 entradas de termorresistencias, 6 salidas binarias (24 V, 70 mA), 1 entrada para el registro de la corriente suma de elementos de calefacción
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 48,8 mm |
| Altura | 136,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Color | verde |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kBit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Módulo | |
| Código de ID (dec.) | 191 |
| Código de ID (hex.) | BF |
| Código de longitud (hex.) | 02 |
| Código de longitud (dec.) | 02 |
| Canal de datos de proceso | 32 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 4 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 4 Byte |
| Longitud de registro | 64 Bit |
| Demanda de datos de parámetros | 1 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 5 Byte |
| Analógico | |
| Denominación Entrada | Entradas RTD analógicas |
| Número de entradas | 6 |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 3 conductores (apantallados) |
| Tiempo de conversión A/D | máx. 175 ms |
| Tipos de sensor utilizables (RTD) | Pt 100 |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Número de salidas | 6 |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Corriente de salida | 70 mA (resistente al cortocircuito) |
| Construcción | modular |
| Inline |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 150 mA |
| típ. 90 mA | |
| Potenciales: Suministro de los módulos analógicos (UANA) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 30 mA |
| típ. 20 mA | |
| Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (US) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Absorción de corriente | máx. 500 mA |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | En un valor medio del 75 %, ocasionalmente 85 % |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | En un valor medio del 75 %, ocasionalmente 85 % |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2819684 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRI143 |
| GTIN | 4017918974428 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 272,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 272,3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago