Los módulos Inline con el añadido "2 MBD" en la descripción del artículo funcionan con una velocidad de transmisión de 2 Mbit/s. Estas bornas para carril han dejado de fabricarse o ya no están en el surtido. Si necesita esta velocidad de transmisión, póngase en contacto con su representante local de Phoenix Contact. Si puede trabajar con una velocidad de transmisión de 500 kbit/s, seleccione en su lugar la variante correspondiente sin el añadido "2MBD" en la descripción del artículo. Tenga en cuenta que en una estación Inline solo puede utilizarse una velocidad de transmisión homogénea. El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Permite el funcionamiento de equipos periféricos de tipo comercial con interfaz serie en un sistema bus.
IB IL RS UNI-2MBD-PAC
-
Módulo de comunicación
2701025
Inline, Módulo de comunicación, Transmisión de datos serie; interfaz: RS-232, RS-485, RS-422: 1 (con funcionamiento alternativo); Velocidad de transmisión: 110 Bit/s ... 250000 Bit/s; velocidad de transmisión en el bus local: 2 Mbit/s; índice de protección: IP20; Volumen de suministro: incluidos conectores Inline y campos de rotulación
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 24,3 mm |
| Altura | 135,4 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Bus local Inline | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 2 Mbit/s |
| RS-232, RS-485, RS-422 | |
| Número de interfaces | 1 (con funcionamiento alternativo) |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Nota acerca del tipo de conexión | Emplee cables apantallados. |
| Velocidad de transmisión | 110 Bit/s ... 250000 Bit/s (parametrizable) |
| Física de transmisión | Cobre |
| Protocolos soportados | Transparente, extremo-extremo, XON/XOFF |
| Memoria de entrada | 4 kByte |
| Memoria de salida | 1 kByte |
| Bits de datos | 5 ... 8 |
| Bits de parada | 1 ó 2 |
| Resistencia terminal | típ. 120 Ω (activo, integrado) |
| Idle time | 84 µs (Entre la emisión y la recepción de datos) |
| Datos de programación (LocalbusSlave) | |
| Código de longitud (hex.) | 1F |
| Código de ID (dec.) | 223 |
| Código de longitud (dec.) | 31 |
| Canal de datos de proceso | 496 Bit |
| Área de direcciones de entrada | máx. 62 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | máx. 62 Byte |
| Canal de parámetros (PCP) | 2 Byte |
| Longitud de registro (bus) | máx. 64 Byte |
| Telegrama de datos de bus de campo | |
| Demanda de datos de parámetros | 23 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 5 Byte |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Volumen de suministro | incluidos conectores Inline y campos de rotulación |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | máx. 1,3 W |
| Potenciales | |
| Consumo de potencia | máx. 1,3 W (UL y UM, dentro de la temperatura de servicio admisible) |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 90 mA (todas las conexiones de la interfaz serial puestas en cortocircuito) |
| típ. 78 mA | |
| Consumo de potencia | típ. 585 mW |
| Potenciales: Alimentación del circuito principal (UM) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 25 mA |
| típ. 15 mA | |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Interfaz de serie / alimentación 7,5-V (lógica de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Interfaz de serie / alimentación 24-V UM | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Interfaz serie / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación 24-V (UM) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2701025 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRI151 |
| GTIN | 4046356681773 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 174,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 135 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Conector apantallado Inline 2726353
-
IB IL SCN-8 - Conector Inline 2726337
-
IL CP - Estrella de codificación 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Campo de rotulación 2727501
-
EMT (62X10)R - Rótulo insertable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808710
-
UCT-TMF 6 - Marcador para bornes 0828746
-
UC-TMF 6 - Marcador para bornes 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0809735
-
UCT-TMF 12 - Marcador para bornes 0829214
-
UC-TMF 12 - Marcador para bornes 0819233
Sus ventajas
Un canal de entrada y salida en serie en ejecución RS-232, RS-422 y RS-485
Soporte de diferentes protocolos
Velocidad de transmisión ajustable hasta 250000 bit/s
Número de bits de datos, bits de parada y paridad ajustables
Parametrización a través de datos de proceso o PCP
Ancho de los datos de proceso ajustable mediante conmutador DIP: 7, 15 o 31 palabras
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago