IB IL PB MA-PAC - Módulo de comunicación
2700630

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Master/Slave PROFIBUS Inline, para la conexión de un sistema PROFIBUS, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), empleo solo con PC Worx

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

La conexión del PROFIBUS se realiza a través de conectores hembra D-SUB de 9 polos
Tipo de funcionamiento: maestro o esclavo DP
Velocidad de transmisión de datos PROFIBUS de 9,6 kBit/s a 12 MBit/s
Tamaño del cuadro del proceso hasta 48 palabras de datos de entrada y de salida (máx. diez esclavos PROFIBUS) o 56 palabras (máx. tres esclavos PROFIBUS)
Soporte de un máximo de diez esclavos DP en funcionamiento como maestros DP
En el funcionamiento como esclavo DP: descripción del aparato mediante el archivo GSD, interruptor codificador giratorio para ajustar la dirección PROFIBUS, direcciones PROFIBUS soportadas de 1 a 125
Interruptor DIP para ajustar el tipo de funcionamiento, el comportamiento de arranque, el ancho de datos y la velocidad de transmisión en el bus local
Indicaciones de diagnóstico y estado
En funcionamiento como maestro DP: almacenamiento de los datos de configuración en la memoria USB