IB IL EC AR 48/10A-PAC
-
Borne funcional Inline
2819587
Servoamplificador para motores de corriente continua con escobillas (motores DC) y motores de corriente continua sin escobillas (motores EC)
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 97,6 mm |
| Altura | 166 mm |
| Profundidad | 85 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kbit/s |
| Puesta en servicio y diagnóstico | |
| Tipo de conexión | RS-232 |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 03 |
| Código de ID (dec.) | 195 |
| Código de longitud (dec.) | 03 |
| Canal de datos de proceso | 48 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 48 Bit |
| Espacio de direcciones de salida | 48 Bit |
| Canal de parámetros (PCP) | 16 Bit |
| Longitud de registro (bus) | 64 Bit |
| Telegrama de datos de bus de campo | |
| Demanda de datos de parámetros | 8 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 5 Byte |
| Digital | |
| Número de entradas | 3 |
| Tipo de conexión | MINI COMBICON |
| Tecnología de conexión | 3 conductores (señal, Us, GND) |
| Número de polos | 3 |
| Tensión de entrada | 24 V DC |
| Transmisor de valor incremental | |
| Número de entradas | 1 |
| Frecuencia de entrada (5 V) | máx. 1 MHz |
| Transmisor de valor incremental | |
| Frecuencia de entrada (5 V) | máx. 500 kHz (Con un nivel de tensión de 4 V) |
| Frecuencia de entrada (24 V) | máx. 100 kHz (Con un nivel de tensión de 20 V) |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 120 mA |
| típ. 30 mA | |
| Potenciales: Alimentación del circuito principal (UM) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 150 mA |
| típ. 100 mA | |
| Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (US) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (valor nominal) |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | Conector COMBICON de 2 polos |
| Denominación | Alimentación de potencia |
| Tensión de alimentación | 12 V DC ... 48 V DC ±15 % (Desconexión por sobretensiones US > 60 V DC) |
| Capacidad de corriente máxima | 10 A |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Lógica UL/periferia/motor | 500 V AC |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Front-MSTB |
| Front-MSTB | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Front-MC | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 106 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 75 % ... 85 % (75 % permanentemente, 85 % ocasionalmente) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 75 % ... 85 % (75 % permanentemente, 85 % ocasionalmente) |
| Ensayo mecánico | |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g durante 1 ms, tres choques por dirección |
| Caída libre según IEC 60068-2-32 | 1 m |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Emisión de interferencias | Comprobación según EN 61000-6-4 Emisión de interferencias carcasa EN 55011:1991 clase A |
| Código de artículo | 2819587 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 11 |
| Clave de producto | DRI192 |
| GTIN | 4017918956172 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.048 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 880 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
FRONT-MC 1,5/ 3-STF-3,81 - Conector para placa de circuito impreso 1850864
-
FRONT-MSTB 2,5/ 4-STF - Conector para placa de circuito impreso 1779660
-
FRONT-MC 1,5/10-STF-3,81 - Conector para placa de circuito impreso 1850932
-
IBS IL AR MOTOR SHIELD - Brida para conexión de pantalla 2819480
-
IB IL ECAR-PLSET - Juego de conectores 2819561
-
EC AR DIAG CAB - Cable 2819736
Sus ventajas
Anchura: 97,6 mm
Desplazamiento de referencia
Registro de posición con transmisor de valor incremental
Regulación de la posición, la velocidad y el par de giro
Función de posicionamiento punto a punto
Conmutación electrónica con sensores Hall
Regulador de revoluciones con función de posicionamiento
Perfil de velocidad: trapezoidal o curva S
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago