IB IL EC AR 48/10
-
Borne funcional Inline
2819257
Servoamplificador para motores de corriente continua con escobillas (motores DC) y motores de corriente continua sin escobillas (motores EC)
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 97,6 mm |
| Altura | 166 mm |
| Profundidad | 85 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kbit/s |
| Puesta en servicio y diagnóstico | |
| Tipo de conexión | RS-232 |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 03 |
| Código de ID (dec.) | 195 |
| Código de longitud (dec.) | 03 |
| Canal de datos de proceso | 48 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 48 Bit |
| Espacio de direcciones de salida | 48 Bit |
| Canal de parámetros (PCP) | 16 Bit |
| Longitud de registro (bus) | 64 Bit |
| Telegrama de datos de bus de campo | |
| Demanda de datos de parámetros | 8 Byte |
| Digital | |
| Número de entradas | 3 |
| Tipo de conexión | MINI COMBICON |
| Tecnología de conexión | 3 conductores (señal, Us, GND) |
| Número de polos | 3 |
| Tensión de entrada | 24 V DC |
| Transmisor de valor incremental | |
| Número de entradas | 1 |
| Frecuencia de entrada (5 V) | máx. 1 MHz |
| Transmisor de valor incremental | |
| Frecuencia de entrada (5 V) | máx. 500 kHz (Con un nivel de tensión de 4 V) |
| Frecuencia de entrada (24 V) | máx. 100 kHz (Con un nivel de tensión de 20 V) |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 120 mA |
| típ. 30 mA | |
| Potenciales: Alimentación del circuito principal (UM) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 150 mA |
| Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (US) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (valor nominal) |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | Conector COMBICON de 2 polos |
| Denominación | Alimentación de potencia |
| Tensión de alimentación | 12 V DC ... 48 V DC ±15 % (Desconexión por sobretensiones US > 60 V DC) |
| Capacidad de corriente máxima | 10 A |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Lógica UL/periferia/motor | 500 V AC |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Front-MSTB |
| Front-MSTB | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Front-MC | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 106 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 75 % ... 85 % (75 % permanentemente, 85 % ocasionalmente) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 75 % ... 85 % (75 % permanentemente, 85 % ocasionalmente) |
| Ensayo mecánico | |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g durante 1 ms, tres choques por dirección |
| Caída libre según IEC 60068-2-32 | 1 m |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Emisión de interferencias | Comprobación según EN 61000-6-4 Emisión de interferencias carcasa EN 55011:1991 clase A |
| Código de artículo | 2819257 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 11 |
| Clave de producto | DRI192 |
| GTIN | 4017918955991 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 976,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 976,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
FRONT-MC 1,5/ 3-STF-3,81 - Conector para placa de circuito impreso 1850864
-
FRONT-MSTB 2,5/ 4-STF - Conector para placa de circuito impreso 1779660
-
FRONT-MC 1,5/10-STF-3,81 - Conector para placa de circuito impreso 1850932
-
IBS IL AR MOTOR SHIELD - Brida para conexión de pantalla 2819480
-
IB IL ECAR-PLSET - Juego de conectores 2819561
-
EC AR DIAG CAB - Cable 2819736
Sus ventajas
Función de 4 cuadrados
Cortador periódico de freno externo
Indicaciones de diagnóstico y estado
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago