El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. El borne contador registra y procesa sucesiones rápidas de impulsos de sensores. Está equipado con una entrada de contaje (Source), una entrada de control (Gate) y una salida de conmutación de libre parametrización. La salida de conmutación la fija de forma autónoma el borne. De este modo, pueden lograrse tiempos de reacción rápidos independientes del bus y del sistema de control. Los bornes puede accionarlos en cuatro modos operativos distintos: medición de frecuencia, recuento de eventos, medición del tiempo y generación de impulsos (generador de impulsos).
IB IL CNT-PAC/CN
-
Borne funcional Inline
2878748
Borne contador Inline, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), 1 entrada de contador, 1 entrada de mando, 1 salida, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión de 3 conductores, puntos de embornaje numerados correlativamente
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 24,4 mm |
| Altura | 135 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kBit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Datos de programación (LocalbusSlave) | |
| Código de longitud (hex.) | 02 |
| Código de ID (dec.) | 191 |
| Código de longitud (dec.) | 02 |
| Canal de datos de proceso | 32 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 4 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 4 Byte |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Byte |
| Longitud de registro (bus) | 4 Byte |
| Telegrama de datos de bus de campo | |
| Demanda de datos de parámetros | 1 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 5 Byte |
| Contador: | |
| Denominación Entrada | Entrada de contador para señales de 24 V |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 2, 3 conductores |
| Número de entradas | 1 (solo puede utilizarse una entrada de contador, ya sea para señales de 24 V o para 5 V) |
| Modo operativo | Contaje de eventos, medición de frecuencia/tiempo |
| Tensión de entrada | 24 V DC (Tensión nominal) |
| 30 V DC (máximo) | |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Frecuencia de entrada | máx. 100 kHz |
| Corriente de entrada | típ. 5 mA |
| Resistencia de entrada | aprox. 5,7 kΩ |
| Contador: | |
| Denominación Entrada | Entrada de contador para señales de 5 V |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 2 cables (apantallados), alimentación externa de 5 V |
| Número de entradas | 1 (solo puede utilizarse una entrada de contador, ya sea para señales de 24 V o para 5 V) |
| Modo operativo | Contaje de eventos, medición de frecuencia/tiempo |
| Tensión de entrada | 5 V DC (Tensión nominal) |
| 8 V DC (máximo) | |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V ... 1,5 V |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 3,5 V ... 8 V |
| Frecuencia de entrada | máx. 100 kHz |
| Corriente de entrada | típ. 5 mA |
| Resistencia de entrada | aprox. 1,7 kΩ |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salida de conmutación |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 2 conductores |
| Número de salidas | 1 |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito; sí, resistente a cortocircuitos (reconexión automática) |
| Protección contra sobrecarga | |
| Tensión de salida | 24 V DC (Tensión nominal) |
| Corriente de salida | máx. 0,5 A (Corriente nominal) |
| Carga nominal inductiva | máx. 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Carga nominal de lámparas | máx. 12 W |
| Carga nominal resistiva | máx. 12 W (48 Ω) |
| Resistencia a la tensión de retorno, contra impulsos cortos | resistente a tensión inversa |
| Comportamiento en caso de sobrecarga óhmica | Reinicio automático tras eliminar la sobrecarga |
| Comportamiento en caso de sobrecarga inductiva | La salida puede quedar destruida |
| Comportamiento en caso de sobrecarga de lámparas | Reinicio automático tras eliminar la sobrecarga |
| Desconexión sobrecorriente | min. 0,7 A |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Construcción | modular |
| Inline | |
| Modo operativo | Servicio de datos de proceso con dos palabras |
| Mensajes de diagnóstico | Cortocircuito de la alimentación de sensores |
| Sobrecarga de la alimentación de sensores |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 50 mA |
| típ. 40 mA | |
| Consumo de potencia | máx. 0,375 W (a UL) |
| Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (US) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 1 A |
| Alimentación: | |
| Denominación | Alimentación de sensores |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (se genera a partir de la alimentación de segmento US) |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de entrada / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de salida / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2878748 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 11 |
| Clave de producto | DRI163 |
| GTIN | 4017918990800 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 187,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 156,7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago