Los módulos Inline con el añadido "2 MBD" en la descripción del artículo funcionan con una velocidad de transmisión de 2 Mbit/s. Estas bornas para carril han dejado de fabricarse o ya no están en el surtido. Si necesita esta velocidad de transmisión, póngase en contacto con su representante local de Phoenix Contact. Si puede trabajar con una velocidad de transmisión de 500 kbit/s, seleccione en su lugar la variante correspondiente sin el añadido "2MBD" en la descripción del artículo. Tenga en cuenta que en una estación Inline solo puede utilizarse una velocidad de transmisión homogénea. El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. El borne contador registra y procesa sucesiones rápidas de impulsos de sensores. Está equipado con una entrada de contaje (Source), una entrada de control (Gate) y una salida de conmutación de libre parametrización. La salida de conmutación la fija de forma autónoma el borne. De este modo, pueden lograrse tiempos de reacción rápidos independientes del bus y del sistema de control. Los bornes puede accionarlos en cuatro modos operativos distintos: medición de frecuencia, recuento de eventos, medición del tiempo y generación de impulsos (generador de impulsos).
IB IL CNT-2MBD-PAC
-
Borne funcional Inline
2862071
Borne contador Inline, 1 entrada de contador, 1 entrada de mando, 1 salida, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión de 3 conductores
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 24,4 mm |
| Altura | 135 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Color | verde |
| Bus local Inline | |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 2 Mbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 02 |
| Código de ID (dec.) | 191 |
| Código de longitud (dec.) | 02 |
| Canal de datos de proceso | 32 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 4 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 4 Byte |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Byte |
| Longitud de registro (bus) | 4 Byte |
| Telegrama de datos de bus de campo | |
| Demanda de datos de parámetros | 1 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 5 Byte |
| Contador: | |
| Denominación Entrada | Entrada de contador para señales de 24 V |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 2, 3 conductores |
| Número de entradas | 1 (solo puede utilizarse una entrada de contador, ya sea para señales de 24 V o para 5 V) |
| Modo operativo | Contaje de eventos, medición de frecuencia/tiempo |
| Tensión de entrada | 24 V DC (Tensión nominal) |
| 30 V DC (máximo) | |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Frecuencia de entrada | máx. 100 kHz |
| Corriente de entrada | típ. 5 mA |
| Resistencia de entrada | aprox. 5,7 kΩ |
| Contador: | |
| Denominación Entrada | Entrada de contador para señales de 5 V |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 2 cables (apantallados), alimentación externa de 5 V |
| Número de entradas | 1 (solo puede utilizarse una entrada de contador, ya sea para señales de 24 V o para 5 V) |
| Modo operativo | Contaje de eventos, medición de frecuencia/tiempo |
| Tensión de entrada | 5 V DC (Tensión nominal) |
| 8 V DC (máximo) | |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V ... 1,5 V |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 3,5 V ... 8 V |
| Frecuencia de entrada | máx. 100 kHz |
| Corriente de entrada | típ. 5 mA |
| Resistencia de entrada | aprox. 1,7 kΩ |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salida de conmutación |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 2 conductores |
| Número de salidas | 1 |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito; sí, resistente a cortocircuitos (reconexión automática) |
| Protección contra sobrecarga | |
| Tensión de salida | 24 V DC (Tensión nominal) |
| Limitación de la tensión de ruptura inductiva | aprox. -18 V |
| Corriente de salida | máx. 0,5 A (Corriente nominal) |
| Carga nominal inductiva | máx. 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Carga nominal de lámparas | máx. 12 W |
| Carga nominal resistiva | máx. 12 W (48 Ω) |
| Retardo de señal al desconectar una carga nominal inductiva | < 30 ms |
| Retardo de señal al desconectar una carga nominal de lámparas | < 1 ms |
| Retardo de señal al desconectar una carga nominal óhmica | < 1 ms |
| Retardo de señal al conectar una carga nominal inductiva | < 1 ms |
| Retardo de señal al conectar una carga nominal de lámparas | < 25 µs |
| Retardo de señal al conectar una carga nominal óhmica | < 50 µs |
| Comportamiento en caso de sobrecarga óhmica | Reinicio automático tras eliminar la sobrecarga |
| Comportamiento en caso de sobrecarga inductiva | La salida puede quedar destruida |
| Comportamiento en caso de sobrecarga de lámparas | Reinicio automático tras eliminar la sobrecarga |
| Resistencia a la tensión de retorno, contra impulsos cortos | resistente a tensión inversa |
| Resistencia a sobretensión permanentemente aplicada | no |
| Desconexión sobrecorriente | min. 0,7 A |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Inline | |
| Modo operativo | Servicio de datos de proceso con dos palabras |
| Mensajes de diagnóstico | Cortocircuito de la alimentación de sensores |
| Sobrecarga de la alimentación de sensores |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 60 mA |
| típ. 50 mA | |
| Consumo de potencia | máx. 0,45 W (a UL) |
| Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (US) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 1 A |
| Alimentación: | |
| Denominación | Alimentación de sensores |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (se genera a partir de la alimentación de segmento US) |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de entrada / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus remoto de salida / alimentación de 7,5 V (lógica de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 7,5 V (lógica de bus) / alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2862071 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | 11 |
| Clave de producto | DRI163 |
| GTIN | 4017918974701 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 190,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 159,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Son posibles las mediciones de frecuencia controlada por estado con tiempo de puerta (tiempo, en el que se mide) desde 10 ms ... 10 s.
Las condicones de contaje y el tipo de conmutación de salida son seleccionables.
El generador de impulso genera señales de onda cuadrada con frecuencias de 1 kHz ... 10 kHz en 500 pasos Hz
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago