El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Permite la alimentación de la tensión de alimentación de 24 V en el circuito principal (UM). Además, en este borne puede poner a disposición la alimentación para un circuito de segmento de 24 V (US).
IB IL 24 PWR IN
-
Módulo Inline
2726311
Borne de alimentación Inline, sin accesorios, 24 V DC
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Posibilidad de protección del circuito de segmento mediante un fusible externo
Protección del circuito principal mediante un fusible externo
Alimentación de la tensión principal de 24 V UM
Alimentación o puesta a disposición de la tensión de segmento US de 24 V