FLX ASI DI 4 M8 - Dispositivo E/S descentralizado
2773403

Módulo de entradas digitales AS-i, esclavo individual, 4 entradas digitales, 24 V DC, técnica de conexión de 2, 3 y 4 conductores, grado de protección IP67

Detalles de producto








Sus ventajas

Técnica de conexión M8 para las entradas y salidas
Técnica de conexión M12 con bloqueo rápido SPEEDCON para la conexión de la AS Interface
Optimizado para perfil de montaje de 30 mm