El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. El borne permite el funcionamiento de sensores y actuadores aptos para IO-Link (Devices). Además sirve para registrar señales digitales. IO-Link es el estándar para la comunicación universal desde el sistema de control hasta el nivel de campo más bajo. En la comunicación IO-Link, los datos de proceso se transmiten paralelamente a la transmisión de los datos de servicio. IO-Link es una conexión punto a punto entre un puerto IO-Link y el sensor o actuador. La tecnología IO-Link utiliza la conocida técnica de señales de la interfaz binaria 0 V y 24 V para transferir datos con ayuda de una modulación de impulsos. La compatibilidad retrospectiva con sensores/actuadores estándar la cumple IO-Link. Con este borne pueden accionarse independientemente del fabricante todos los dispositivos aptos para IO-Link en INTERBUS, PROFIBUS y PROFINET.
FLS PB M12 IOL 4 M12
-
Dispositivo E/S descentralizado
2736987
El aparato de bus local tiene 4 puertos IO-Link 200 mA. Funciones: procesamiento paralelo del servicio y los datos de proceso, 500 KBd/2 MBd conmutable, protección contra circuitos y sobrecarga, corriente nominal de 800 mA, técnica de conexión rápida M12
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 70 mm |
| Altura | 178 mm |
| Profundidad | 49,3 mm |
| Distancia entre taladros | 168 mm |
| Tipo de montaje | Montaje mural |
| Color | antracita |
| PROFIBUS DP | |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado B |
| Denominación punto de conexión | Cable de cobre |
| Número de polos | 5 |
| Velocidad de transmisión | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s (Detección automática de la velocidad en baudios) |
| Física de transmisión | PROFIBUS DP conforme para cable de cobre |
| Ocupación de espacio de direcciones | 1 ... 126, ajustable |
| Digital: | |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Digital | |
| Número de entradas | máx. 4 |
| Corriente nominal de entrada | 8 mA (con 24 V DC) |
| Retardo de señal | < 3 ms (ton, típico) |
| 3 ms (toff, típico) | |
| Longitud de cable admisible | < 20 m |
| IO-Link | |
| Tiempo de filtro de entrada | típ. 3 ms |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| IO-Link | |
| Número de puertos | 4 |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Digital | |
| Número de salidas | máx. 4 |
| Corriente nominal por canal | 200 mA (Inom.) |
| Absorción de corriente total máxima | 0,8 A (observar derating) |
| Limitación de la tensión de ruptura inductiva | aprox. -1 V |
| Circuito de protección | Diodo de libre circulación; integrado por canal |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Fieldline |
| Construcción | Orientado a bloques |
| Número de canales | 4 |
| Potenciales | |
| Alimentación de tensión UL | 24 V DC |
| Alimentación de corriente en UL | máx. 4 A |
| Absorción de corriente de UL | típ. 75 mA (A 500 kbaudios) |
| máx. 100 mA (A 500 kbaudios) | |
| Alimentación de tensión US | 24 V DC |
| Alimentación de corriente en US | máx. 4 A |
| Absorción de corriente de US | típ. 25 mA (más la corriente de alimentación de los sensores) |
| máx. 825 mA | |
| Alimentación: IO-Link | |
| Corriente nominal por puerto IO-Link | 200 mA |
| Corriente nominal por aparato | 800 mA |
| Longitud de cable admisible | < 20 m |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga; electrónicamente en el módulo |
| Protección contra cortocircuito; electrónicamente en el módulo | |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Denominación | UL |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 30 V DC (Ondulación incluida) |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP65/IP67 |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 106 kPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 95 % |
| Ensayo mecánico | |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Carga 30g, media onda sinusoidal positiva y negativa por dirección en espacio |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g por dirección local |
| Código de artículo | 2736987 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRI4A2 |
| GTIN | 4046356147323 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 351,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 280 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | DE |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
Productos compatibles
-
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0809735
-
SAC-2P-M12MSB/ 2,0-910 - Cable de sistema de bus 1507243
-
SAC-2P-M12MSB/ 5,0-910 - Cable de sistema de bus 1507256
-
SAC-2P-M12MSB/10,0-910 - Cable de sistema de bus 1507269
-
SAC-2P-M12MSB/15,0-910 - Cable de sistema de bus 1507272
-
SAC-2P- 2,0-910/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507298
-
SAC-2P- 5,0-910/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507308
-
SAC-2P-10,0-910/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507311
-
SAC-2P-15,0-910/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507324
-
SAC-2P-M12MSB/ 0,3-910/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507340
-
SAC-2P-M12MSB/ 0,5-910/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507353
-
SAC-2P-M12MSB/ 1,0-910/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507366
-
SAC-2P-M12MSB/ 2,0-910/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507379
-
SAC-2P-M12MSB/ 5,0-910/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507382
-
SAC-2P-M12MSB/10,0-910/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507395
-
SAC-2P-M12MSB/15,0-910/M12FSB - Cable de sistema de bus 1507405
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - Cable para sensores/actuadores 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - Cable para sensores/actuadores 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - Cable para sensores/actuadores 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - Cable para sensores/actuadores 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Cable para sensores/actuadores 1510722
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Conector para datos 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Conector para datos 1507777
-
PROT-MS SCO - Tornillo de cierre 1553129
-
SAC-M12T/2XM12 PB DP - Distribuidor T para sistema de bus 1507780
-
SAC-5P-M12MS PB TR - Resistencia de cierre 1507803
Sus ventajas
Interruptores codificadores de direcciones de acceso directo
Conexión de paso mediante conector enchufable M12
Protección contra cortocircuito y sobrecarga
Indicaciones de diagnóstico y estado
Suministro flexible de la alimentación de tensión
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago